??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
Flachrundkopf , Nietdorn - Stahl - Blindniete
Stückliste
KVT TAPD 20M2 BS
D
Nietdurchmesser
2.0 mm
L
L nominal
mm
FORM
Form
P
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für P
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
P1
Klemmbereich
mm
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Hülse : Aluminium , 3,5% Magnesium , Dorn : Stahl , verzinkt
B
Bohrlochdurchmesser
2.1 mm
F1
390 N
F2
295 N
D1
1.10 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D