??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
Großer Flachrundkopf , Nietdorn - Stahl , Edelstahl - Blindniete
Stückliste
KVT TLPD 665 BSLF11
D
Nietdurchmesser
4.8 mm
L
L nominal
mm
FORM
Form
P
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für P
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
P1
Klemmbereich
mm
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Stahl, verzinkt oder nichtrostender Stahl
B
Bohrlochdurchmesser
4.9 mm
F1
3750 N
F2
3300 N
D1
2.90 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D