??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
Großer Flachrundkopf , Hochfeste V - Grip , Nietdorn - Stahl - Blindniete
Stückliste
KVT VG 12-04810-511
D
Nietdurchmesser
4.8 mm
L
L nominal
mm
FORM
Form
P
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für P
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
P1
Klemmbereich
mm
BZC
Bestellbezeichnung
W
Material
Hülse : Aluminium , Dorn : Stahl
B
Bohrlochdurchmesser
4.9 - 5.0 mm
F1
1900 N
F2
1200 N
D1
3.12 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D