CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 10822 - Verschlussschrauben mit Innensechskant und kegeligem Rohrgewinde (DIN 906), INOX A4
Stückliste
BN 10822 1574833 Verschlussschraube R3/8
BNARTNR
Identifikation
1574833
BNNORM1
DIN 906
BNMAT
Werkstoff
INOX A4
D
Gewindenenndurchmesser
16.662
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
14.950
mm
P
Gewindesteigung
1.337
mm
AR
Reguläre Ausführung
0.000 mm
AK
Kurzausführung
0.000 mm
B
Schraubenhöhe js16
10.000
mm
E
Senkung Innensechskant min.
9.200
mm
S
Schlüsselweite D12
8.000
mm
T
Traglänge Innensechskant min.
5.000
mm
T2
Lochtiefe Innensechskant min.
6.200
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D