CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 58
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 14 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft (UNF; ~DIN 912), Kl. ~12.9, schwarz
Stückliste
BN 14 1015761 Zylinderschraube mit Innensechskant 3/8x7/8
BNARTNR
Identifikation
1015761
BNNORM1
UNF
BNNORM2
~DIN 912
BNMAT
Werkstoff
Stahl ~12.9
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz
GEWZOLL
Gewinde
3/8"
D
Gewindenenndurchmesser
3/8
Zoll
P
Gewindesteigung
0.0417
Zoll
D3
Gewindekerndurchmesser
0.3254
Zoll
L
Nennlaenge
7/8
Zoll
B
Gewindelänge
0.7916
Zoll
BX
1 1/2
Zoll
DK
Kopfdurchmesser max.
0.561
Zoll
K
Kopfhoehe max.
0.375
Zoll
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) min.
0.182
Zoll
S
Schluesselweite
5/16
Zoll
V
Fase max.
0.038
Zoll
W
Rest Kopfhoehe min.
0.143
Zoll
R
Uebergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
0.008
Zoll
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D