CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 30102 - Linsenschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft
Stückliste
BN 30102 5400654 Linsenschraube mit Innensechskant M6x35
BNARTNR
Identifikation
5400654
BNNORM1
ISO 7380-1
BNMAT
Werkstoff
Stahl 010.9
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
6.000
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
4.773
mm
P
Gewindesteigung
1.000
mm
L
Nennlänge
35.000
mm
A
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche max.
11.000
mm
DA
Innendurchmesser der Auflagefläche max.
6.800
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
10.500
mm
K
Kopfhöhe max.
3.300
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
0.250
mm
S
Schlüsselweite
4.000
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) min.
2.080
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D