CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20 - Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft (DIN 7991; ~ISO 10642), Kl. 010.9 / 10.9, schwarz
Stückliste
BN 20 1022083 Senkschraube M10x30
BNARTNR
Identifikation
1022083
BNNORM1
DIN 7991
BNNORM2
~ISO 10642
BNMAT
Werkstoff
Stahl 010.9 / 10.9
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz
D
Gewindenenndurchmesser
10.000
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
8.160
mm
P
Gewindesteigung
1.500
mm
L
Nennlänge
30.000
mm
B
Gewindelänge
21.500
mm
BX1
B für L <= 125
26.000
mm
BX2
B für 125<L<=200
32.000
mm
BX3
B für L > 200
45.000
mm
LS
Schaftlänge min.
5.500
mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
8.500
mm
AL
Senkkopf-Winkel +2/0
90.000
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
20.000
mm
DS
Schaftdurchmesser max.
10.000
mm
K
Kopfhöhe max.
5.500
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
0.500
mm
S
Schlüsselweite Nennmass
6.000
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) max.
4.400
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D