CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 115
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2105 - Senkschrauben mit Innensechskant ohne Schaft (ISO 10642; ~DIN 7991), A4
Stückliste
BN 2105 3807428 Senkschrauben mit Innensechskant M5x20
BNARTNR
Identifikation
3807428
BNNORM1
ISO 10642
BNNORM2
~DIN 7991
BNMAT
Werkstoff
INOX A4
D
Gewindenenndurchmesser
5.000
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
4.019
mm
P
Gewindesteigung
0.800
mm
L
Nennlänge
20.000
mm
B
Gewindelänge
15.300
mm
BX1
B für L <= 125
22.000
mm
LS
Schaftlänge min.
3.100
mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
4.700
mm
AL
Senkkopf-Winkel +2/0
90.000 mm
DK
Kopfdurchmesser max.
10.070
mm
DS
Schaftdurchmesser max.
5.000
mm
K
Kopfhöhe max.
3.100
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
0.200
mm
S
Schlüsselweite Nennmass
3.000
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) min.
1.900
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D