CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 33021 - Einbruchsichere Schrauben mit Innensechsrund und Zapfen
Stückliste
BN 33021 5813290 Einbruchsichere Schraube mit Innensechsrund und Zapfen M5x12
BNARTNR
Identifikation
5813290
BNNORM1
~ISO 7380-1
BNMAT
Werkstoff
INOX A2
D
Gewindenenndurchmesser
5.000
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
4.019
mm
P
Gewindesteigung
0.800
mm
L
Nennlänge
12.000
mm
A1
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche max.
1.600
mm
DA
Innendurchmesser der Auflagefläche max.
5.700
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
9.500
mm
RF
Kopfradius
5.750
mm
D31
Zapfen max.
1.800
mm
K
Kopfhöhe max.
2.750
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
0.200
mm
INNENSECHSRUN
X25
NR
Innensechsrund
25
A
Torx-Außenmass ref.
4.500
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) min.
1.300
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D