CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 31
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2110 - Senkschrauben mit Innensechskant ohne Schaft (DIN 7991; ~ISO 10642), INOX A2, geschwärzt
Stückliste
BN 2110 9012094 Senkschraube mit Innensechskant M4x25
BNARTNR
Identifikation
9012094
BNNORM1
DIN 7991
BNNORM2
~ISO 10642
BNMAT
Werkstoff
INOX A2
BNSURFACE
Oberfläche
geschwärzt
D
Gewindenenndurchmesser
4.000
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
3.141
mm
P
Gewindesteigung
0.700
mm
L
Nennlänge
25.000
mm
B
Gewindelänge
21.300
mm
BX1
B für L <= 125
14.000
mm
BX2
B für 125<L<=200
0.000
mm
BX3
B für L > 200
0.000 mm
LS
Schaftlänge min.
2.300
mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
3.700
mm
AL
Senkkopf-Winkel +2/0
90.000 mm
DK
Kopfdurchmesser max.
8.000
mm
DS
Schaftdurchmesser max.
4.000
mm
K
Kopfhöhe max.
2.300
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
0.200
mm
S
Schlüsselweite Nennmass
2.500
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) max.
1.800
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D