CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 1536 - Gewindestifte mit Innensechsrund und Ringschneide (DIN 34827 CP; ~ISO 4029), Kl. 45 H, verzinkt-blau
Stückliste
BN 1536 3060175 Gewindestift mit Innensechsrund M4x6
BNARTNR
Identifikation
3060175
BNNORM1
DIN 34827 CP
BNNORM2
~ISO 4029
BNMAT
Werkstoff
Stahl 45 H
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
4.000
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
3.141
mm
P
Gewindesteigung
0.700
mm
L
Nennlaenge
6.000
mm
T
Senktiefe min.
1.000
mm
INNENSECHSRUN
X8
A
2.400
mm
D2
2.000
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D