CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 24 - Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Stückliste
BN 24 1026100 Gewindestift mit Innensechskant M8x22
BNARTNR
Identifikation
1026100
BNNORM1
ISO 4026
BNNORM2
~DIN 913
BNMAT
Werkstoff
Stahl 45 H
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz
D
Gewindenenndurchmesser
8.000
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
6.466
mm
P
Gewindesteigung
1.250
mm
L
Nennlänge
22.000
mm
DP
Durchmesser der Kegelkuppe max.
5.500
mm
S
Schlüsselweite
4.000
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z. B. Schlitztiefe) min.
5.000
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D