CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 52
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 28 - Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe (ISO 4026; DIN 913), Kl. 45 H, verzinkt-blau
Stückliste
BN 28 1034561 Gewindestift mit Innensechskant M5x6
BNARTNR
Identifikation
1034561
BNNORM1
ISO 4026
BNNORM2
DIN 913
BNMAT
Werkstoff
Stahl 45 H
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
5.000
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
4.019
mm
P
Gewindesteigung
0.800
mm
L
Nennlänge
6.000
mm
DP
Durchmesser der Kegelkuppe max.
3.500
mm
S
Schlüsselweite
2.500
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z. B. Schlitztiefe) min.
3.000
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D