CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 1391 - Stiftschrauben ohne Festsitz am Einschraubende, Einschraublänge ~1,25 d (DIN 939 Fo; SN 212202), 8.8, verzinkt-blau
Stückliste
BN 1391 1157663 Stiftschraube M10x45
BNARTNR
Identifikation
1157663
BNNORM1
DIN 939 Fo
BNNORM2
SN 212202
BNMAT
Werkstoff
Stahl 8.8
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
10.000
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
8.160
mm
P
Gewindesteigung
1.500
mm
DE
Nenndurchmesser Einschraub
10.000
mm
DE3
Kerndurchmesser Einschraub
8.160
mm
P3
Gewindesteigung Einschraub
1.500
mm
L1
Gesamtlänge
57.000
mm
L
Länge js15
45.000
mm
B1
Gewindelänge
12.000
mm
B2
Gewindelänge
26.000
mm
BX1
B2 für L <= 125
26.000
mm
BX2
B2 für 125<L<=200
32.000
mm
BX3
B2 für L > 200
45.000
mm
X1
Länge des Gewindeauslaufes
1.900
mm
X2
Länge des Gewindeauslaufes
3.800
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D