CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 257 - Ringschrauben (DIN 580; ~ISO 3266), C15E, blank
Stückliste
BN 257 1106910 Ringschraube M24
BNARTNR
Identifikation
1106910
BNNORM1
DIN 580
BNNORM2
~ISO 3266
BNMAT
Werkstoff
Stahl C15E
BNSURFACE
Oberfläche
blank
D
Gewindenenndurchmesser
24.000
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
20.319
mm
P
Gewindesteigung
3.000
mm
L
Nennlänge ±1/2 IT 15
36.000
mm
DW
Außendurchmesser der Auflagefläche
50.000
mm
DK
Ring-Außendurchmesser
90.000
mm
DK1
Ring-Innendurchmesser
50.000
mm
C
Höhe des Telleransatzes (z.B. Flansch- oder Bunddicke)
18.000
mm
G
Breite des Freistiches
6.000
mm
DG
Durchmesser des Freistiches h13
19.600
mm
H
Flügelhöhe
90.000
mm
K
Ringdurchmesser oben
20.000
mm
M
Ringdurchmesser unten
24.000
mm
R1
Radius 1
12.000
mm
R2
Radius 2
2.000
mm
R3
Radius 3
2.000
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D