CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 66
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 645 - Round head square neck bolts without hex nuts (DIN 603), stainless steel A2
Stückliste
BN 645 1242962 Flachrundschraube M8x70
BNARTNR
Identifikation
1242962
BNNORM1
DIN 603
BNMAT
Werkstoff
INOX A2
D
Gewindenenndurchmesser
8.000
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
6.466
mm
P
Gewindesteigung
1.250
mm
L
Nennlänge
70.000
mm
B
Gewindelänge
22.000
mm
BX1
B für L <= 125
22.000
mm
BX2
B für 125<L<=200
28.000
mm
BX3
B für L > 200
41.000
mm
LS
Schaftlänge min.
41.750
mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
48.000
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
20.650
mm
DS
Schaftdurchmesser max.
8.000
mm
C
Höhe des Telleransatzes (z.B. Flansch- oder Bunddicke) max.
5.600
mm
K
Kopfhöhe max.
4.880
mm
RF
Wölbungsradius des Linsenkopfes ~
16.000
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf max.
0.500
mm
R1
max.
1.200
mm
V
max.
8.580
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D