CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 514 - Sechskant-Hutmuttern hohe Form (~DIN 1587), Messing, vernickelt
Stückliste
BN 514 1196510 Sechskant-Hutmutter M5
BNARTNR
Identifikation
1196510
BNNORM1
~DIN 1587
BNMAT
Werkstoff
Messing
BNSURFACE
Oberfläche
vernickelt
D
Gewindenenndurchmesser
5.000
mm
D1
Gewindekerndurchmesser
4.134
mm
P
Gewindesteigung
0.800
mm
DA
Innerer Durchmesser der Auflagefläche max.
5.750
mm
DH
Durchmesser ~
7.500
mm
DW
aeusserer Durchmesser der Auflageflaeche ~
6.900
mm
X
Länge des Gewindeauslaufes
1.600
mm
G2
Freistichlänge ab M12
0.000
mm
M
Gesamthöhe max.
10.000
mm
M1
Antriebshöhe max.
4.000
mm
S
Schlüsselweite max.
8.000
mm
T
Gewindetiefe ref.
7.210
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D