CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20442 - Sechskantmuttern ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), A4-80, INOX A4-80
Stückliste
BN 20442 3502838 Sechskantmutter M12
BNARTNR
Identifikation
3502838
BNNORM1
DIN 934
BNNORM2
~ISO 4032
BNMAT
Werkstoff
INOX A4-80
D
Gewindenenndurchmesser
12.000
mm
D1
Gewindekerndurchmesser
10.106
mm
P
Gewindesteigung
1.750
mm
D2
Durchmesser min.
17.100
mm
E
Eckenmaß min.
21.100
mm
M
Gesamthöhe
10.000
mm
S
Schlüsselweite
19.000
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D