CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 35
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 863 - Kegelstifte mit Gewindezapfen konstante Gewindezapfenlänge, ungehärtet, geschliffen (DIN 7977; ~ISO 8737; ~SN 212784), Automatenstahl, blank
Stückliste
BN 863 1314386 Kegelstift mit Gewindezapfen 8x100
BNARTNR
Identifikation
1314386
BNNORM1
DIN 7977
BNNORM2
~ISO 8737
BNNORM3
~SN 212784
BNMAT
Werkstoff
Automatenstahl
BNSURFACE
Oberfläche
blank
D1
Nenndurchmesser h10
8
mm
L
Nennlänge js15
100
mm
B
Gewindelänge +2P/0
22
mm
A
Gewindeauslauf max.
4.0
mm
GEW
Gewinde
M8
R1
Radius ~
0.4
mm
R2
Radius ~
0.6
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D