CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 97
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 31116 - Splinten (DIN 94; ISO 1234), INOX A4
Stückliste
BN 31116 5407761 Splinte 4x20
BNARTNR
Identifikation
5407761
BNNORM1
DIN 94
BNNORM2
ISO 1234
BNMAT
Werkstoff
INOX A4
D
Nenndurchmesser
4.0
mm
L
Nennlänge
20
mm
D1
Splintdurchmesser max.
3.7
mm
A
Überstand max.
4.000
mm
B
Kopf ~
8.000
mm
C
Kopfdurchmesser max.
7.400
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D