CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 33062 - Schraubendreher- Einsätze 1/4" mit Bohrung für einbruchsichere Schrauben mit Innensechsrund (Torx®), kurze Ausführung, blank
Stückliste
BN 33062 5819790 Schraubendreher-Einsatz 1/4 TX20
BNARTNR
Identifikation
5819790
BNMAT
Werkstoff
Stahl vergütet
BNSURFACE
Oberfläche
blank
GROESSE
TX20
A
3.95
mm
L1
Länge
25 mm
D
min.
1.6
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D