CAD model selection
Selectable products: 1
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20692 - Raised countersunk screws for wooden facades with partial thread, milled ribs and T-STAR plus hexalobular socket with CUT point
Bill of material
3661610
BNARTNR
Order number
3661610
IDNR
25170004507021
LOD
Level of Detail
350
300
200
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
4003530184109
MERKMAL_1
Merkmal 1
T-STAR plus: Sauberer Sitz des BITs und bessere Führung, z.B. bei Verarbeitung über Kopf.
MERKMAL_2
Merkmal 2
Linsensenkkopf mit Fräsrippen: Sauberes und bündiges Versenken des Kopfes.
MERKMAL_3
Merkmal 3
SPAX typisches Wellenprofil: Für schnelles und sicheres Verschrauben.
MERKMAL_4
Merkmal 4
CUT-Spitze: Punktgenaues Ansetzen ermöglicht Einschrauben ohne Vorbohren (holzabhängig). Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzes.
MERKMAL_5
Merkmal 5
Edelstahl rostfrei A2: Für Außenanwendungen, die der direkten Witterung ausgesetzt sind, sowie für die Anwendung in Feuchträumen (z. B. Küche und Bad).
BIT
T20
KLINGENGROE_E
Bit size
20
DURCHMESSER
cylindrical head
4.5
mm
ANTRIEB
drive
T-STAR plus
KOPFDURCHMESSER
Head diameter
8.8
mm
LAENGE
Length
70
mm
MATERIAL
material
Edelstahl Rostfrei A2
KOPFFORM
head shape
Linsensenkkopf
OBERFLAECHE
surface
Blank
GEWINDE
thread
Teilgewinde
GEWINDELAENGE
thread length
42
mm
SPITZE
point
CUT
VORTEIL_1
Vorteil 1
Einsatz: Holzfassaden
VORTEIL_2
Vorteil 2
Sauberes Versenken durch Fräsrippen
VORTEIL_3
Vorteil 3
Verringert das Spleißen und Ausbeulen des Holzes
VORTEIL_4
Vorteil 4
Minimiert die Rostbildung an der Fassade
EINSATZ_1
Einsatz 1
Einsatz: Holzfassaden
ORDER_UNIT
C62
CNSLICENSE
Flat countersunk
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
BNMAT
Werkstoff
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D