CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 50023 - Halbrundkopf-Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z, ohne Schaft, Stahl einsatzgehärtet, verzinkt-blau
Stückliste
BN 50023 3187867 Pan-Head Spanplattenschraube 4x16
BNARTNR
Identifikation
3187867
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
MZ
Kreuzschlitzdurchmesser ~
4.300
mm
D1
Gewindenenndurchmesser
4.0
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
2.800
mm
P
Gewindesteigung
1.800
mm
L
Nennlänge
16.0
mm
D2
Kopfdurchmesser max.
8.000
mm
K
Kopfhöhe max.
3.150
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D