CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2723 - Gewindefurchende Zylinderschrauben mit metrischem Gewinde und Kreuzschlitz Pozidriv Form Z (DIN 7500), verzinkt-blau mit Gleitschicht
Stückliste
BN 2723 1473573 gewindefurchende Zylinderschrauben M4x10-Z
BNARTNR
Identifikation
1473573
BNNORM1
DIN 7500
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet 450-560 HV
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau mit Gleitschicht
D
Gewindenenndurchmesser
4.000
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
3.141
mm
P
Gewindesteigung
0.700
mm
L
Nennlänge
10.000
mm
DK
Kopfdurchmesser
7.000
mm
K
Kopfhöhe
2.900
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf
0.200
mm
MZ
Kreuzschlitzdurchmesser Form Z
4.300
mm
EZ
Eindringtiefe Form Z
2.350
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D