CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2724 - Gewindefurchende Linsenschrauben Form C, mit metrischem Gewinde und Kreuzschlitz Pozidriv Form Z (DIN 7500 C), verzinkt-blau mit Gleitschicht
Stückliste
BN 2724 1473778 gewindefurchende Linsenschraube C M4x10-Z
BNARTNR
Identifikation
1473778
BNNORM1
DIN 7500 C
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet 450-560 HV
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau mit Gleitschicht
D
Gewindenenndurchmesser
4.000
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
3.141
mm
P
Gewindesteigung
0.700
mm
L
Nennlänge
10.000
mm
A
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche
1.400
mm
B
Gewindelänge
5.350
mm
X
Gewindeauslauf
1.750
mm
DK
Kopfdurchmesser
8.000
mm
K
Kopfhöhe
3.250
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf
0.200
mm
RF
Wölbungsradius des Linsenkopfes
6.500
mm
MZ
Kreuzschlitzdurchmesser Form Z
4.300
mm
EZ
Eindringtiefe Form Z
2.360
mm
Y
Winkel der Kegelspitze
7.000
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D