CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 990 - Senk-Blechschrauben mit Schlitz und Spitze Form C (DIN 7972 C; ~ISO 1482), verzinkt-blau
Stückliste
BN 990 1373129 Senk-Blechschraube C 3.5x13
BNARTNR
Identifikation
1373129
BNNORM1
DIN 7972 C
BNNORM2
~ISO 1482
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet 450 HV
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
3.5
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
2.640
mm
P
Gewindesteigung
1.300
mm
L
Nennlänge
13.0
mm
DK
Kopfdurchmesser
6.800
mm
K
Kopfhöhe ~
2.100
mm
A
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche
1.300
mm
N
Schlitzbreite
1.000
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf max.
1.400
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes
0.600
mm
Y
Hilfsmaße
3.200
mm
Z
Länge des Spitzes
3.200
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D