CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 995 - Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Phillips Form H und Spitze Form C (DIN 7982 C; ~ISO 7050), verzinkt-blau
Stückliste
BN 995 1376926 Senk-Blechschraube ST3.5x13-C-H
BNARTNR
Identifikation
1376926
BNNORM1
DIN 7982 C
BNNORM2
~ISO 7050
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet 450 HV
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
3.5
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
2.640
mm
P
Gewindesteigung
1.300
mm
L
Nennlänge
13.0
mm
A
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche max.
1.300
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
6.800
mm
K
Kopfhöhe ~
2.100
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf max.
1.400
mm
MH
Kreuzschlitzdurchmesser ~
4.200
mm
TH
Eingriffstiefe des Antriebes max.
2.120
mm
Y
Länge des Kegels max.
3.200
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D