CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 38
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20138 - Linsenkopfschraube mit Innensechsrund Torx® ohne Schaft (EJOT PT®; WN 1452), Stahl vergütet 380 HV, verzinkt-blau
Stückliste
BN 20138 3216018 Schraube Linsenkopf K30 x 12 WN 1452 / T10
BNARTNR
Identifikation
3216018
BNNORM1
WN 1452
BNNORM2
EJOT PT®
BNMAT
Werkstoff
Stahl vergütet 380 HV
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
NENND
Nenndurchmesser
K30
D
Gewinde
3.0
mm
P
1.34
mm
L
Nennlänge
12
mm
DK
5.60
mm
K
2.10
mm
INNENSECHSRUN
Innensechsrund Torx®
T10
A
~
2.80
mm
T
min.
1.00
mm
T2
max.
1.30
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D