CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2109 - Senkschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft, TufLok® Fleck beschichtet (ISO 14581; TufLok®), Kl. 08.8 / 8.8, verzinkt-blau
Stückliste
BN 2109 9012019 Senkschraube mit Innensechsrund M3x10
BNARTNR
Identifikation
9012019
BNNORM1
ISO 14581
BNMAT
Werkstoff
Stahl 08.8 / 8.8
BNSURFACE
Oberfläche
TufLok® verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
3.0
mm
D3
Kerndurchmesser
2.387
mm
P
Gewindesteigung
0.500
mm
L
Länge
10
mm
B
Gewindelänge
7.350
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
5.500
mm
K
Kopfhöhe
1.650
mm
INNENSECHSRUN
X10
NR
Innensechsrund
10
A
Torx-Außendurchmesser
2.80
mm
T
Torx-Tiefe max.
0.830
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D