CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20168 - FS-Ganzstahl-Sicherungsmuttern Ganzmetall (ISO 7042; DIN 980 M), Kl. 8, verzinkt-gelb
Stückliste
BN 20168 3266252 Sicherungsmutter M M12
BNARTNR
Identifikation
3266252
BNNORM1
ISO 7042
BNNORM2
DIN 980 M
BNMAT
Werkstoff
Stahl 8
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-gelb
D
Gewindenenndurchmesser
12.000
mm
D1
Gewindekerndurchmesser
10.106
mm
P
Gewindesteigung
1.750
mm
M
Gesamthöhe max.
12.000
mm
S
Schlüsselweite max.
19.000
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D