CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 163 - Sicherungsmuttern niedrige Form, metrisches Feingewinde mit Polyamideinlage (DIN 985), Kl. 8, verzinkt-blau
Stückliste
BN 163 1141597 Sicherungsmutter M14x1.5
BNARTNR
Identifikation
1141597
BNNORM1
DIN 985
BNMAT
Werkstoff
Stahl 8
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
14.000
mm
D1
Gewindekerndurchmesser
12.376
mm
P
Gewindesteigung
1.500
mm
DA
Innerer Durchmesser der Auflagefläche max.
15.100
mm
M
Gesamthöhe max.
14.000
mm
M1
Antriebshöhe min.
9.500
mm
S
Schlüsselweite max.
22.000
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D