CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 28615 - Einlötbuchsen mit Durchgangsloch, mit Klebepunkt, gegurtet für Printplatten
Stückliste
3801070
BNARTNR
Artikelnummer
3801070
BNARTNR1
Artikelnummer
300175594
BZC
Bestellbezeichnung
SMTKFE-3.6-4ET gegurtet
BNMAT
Werkstoff
Stahl
BNSURFACE
Oberfläche
verzinnt
D1
Gewinde
Ø 3.6 +0.1 -0.08
L
Länge ±0.13
4
mm
D2
±0.08
5.87 mm
D3
±0.13
7.14 mm
D
Ø D min.
7.8 mm
H
max.
1.53 mm
SM
Min. Blechdicke
1.53 mm
LK
Loch-Ø im Kunststoff +0.08 0
5.41 mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
5.5 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D