CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 25006 - Blindnietmuttern Flachkopf, Rundschaft, geschlossen
Stückliste
BOSSARD 3825037 (10.5)
BNARTNR
Artikelnummer
3825037
BNARTNR1
Artikelnummer
300118352
BRAND
Marke
TUBTARA®
TYPE
Produktlinie
UPX/SPX (UT/ROFG, ST/ROFG)
BNMAT
Werkstoff
INOX A2
CODE
Code
M6UPX30 A2
FORM
Form
Montiert
Lieferzustand
D1
Gewindegrösse
M6
L
21.5
mm
D2
Durchmesser
9
mm
D3
Durchmesser
12
mm
S
1.5
mm
H
+0.1
9
mm
K
Klemmbereich
mm
K1
Klemmbereich (K)
0,5-3
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D