CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 25000 - Blindnietmuttern Flachkopf, Rundschaft, offen
Stückliste
BOSSARD 9052865
BNARTNR
Artikelnummer
9052865
BNARTNR1
Artikelnummer
9052865
BRAND
Marke
TUBTARA®
TYPE
Produktlinie
UPO/SPO (UT/316F, ST/316F)
BNMAT
Werkstoff
INOX A4
CODE
Code
M4UPO35 A4
D1
Gewindegrösse (d1)
M4
FORM
Form
Montiert
Lieferzustand
L
12.5
mm
D2
Durchmesser
6
mm
D3
Durchmesser
9
mm
S
1.0
mm
H
Bohrlochdurchmesser +0,1
6
mm
K
Klemmbereich
mm
K1
Klemmbereich
2.0-3.5
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D