CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 28714 - Blindniete hochfest Flachrundkopf
Stückliste
3843524
BNARTNR
Artikelnummer
3843524
BNARTNR1
Artikelnummer
300150386
BZC
Bestellbezeichnung
ABP-R8-M5
D1
Nietdurchmesser
6.4 mm
FORM
Form
Montiert
Lieferzustand
P
Klemmbereich
mm
P1
Klemmbereich
4.8-6.8
mm
BNMAT
Werkstoff
Hülse : Stahl, Dorn : Stahl, Oberfläche: verzinkt, farblos chromatiert
D
Hülsenlänge
19.10
mm
B
Bohrlochdurchmesser
6.7-6.9
F1
7120 N
F2
11570 N
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D