CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22037 - Verschlussschrauben
Stückliste
3692257
BNARTNR
Artikelnummer
3692257
ARTNR
Bestellnummer
10.2515
A
Gewinde
M25x1.5
mm
L
Gewindelänge
7.0
mm
DA
Durchmesser
28
mm
S
Schlitzbreite
2.0
mm
H
Höhe
11.0
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
2.5
Nm
STGEW
Stückgewicht
24.5
g
MATK
Material Körper
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
PACK
Verpackungseinheit
100
PCS
IP65
Schutzart
max. IP65 EN 60529
TEMPV
Temperaturbereich
-60 °C
TEMPH
Temperaturbereich
200 °C
CTN
Zolltarifnummer
74199990
BNMAT
Werkstoff
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D