CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22047 - Kabelverschraubungen
Stückliste
3818916
BNARTNR
Artikelnummer
3818916
ARTNR
Bestellnummer
K150-1025-00
A
Anschlussgewinde
M25x1.5
mm
C
Klemmbereich
12.5 - 20.5
mm
C2
unterer Klemmbereich
12.5 - 15.5
mm
C1
oberer Klemmbereich
15.5 - 20.5
mm
L
Gewindelänge
8.0
mm
SW1
Schlüsselweite 1
32
mm
SW2
Schlüsselweite 2
32
mm
EK
Eckmaß
36.0
mm
H
Höhe
35.5
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
6
Nm
STGEW
Stückgewicht
72
g
MATK
Material Körper
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
MATD
Material Dichtelemente
TPE / schwarz mm
MATO
Material O-Ring
NBR
PACK
Verpackungseinheit
50
PCS
IP66
Schutzart
IP66 EN 60529
IP68C2
Schutzart
IP68 (10 bar/30 min)
IP68C1
Schutzart
IP68 (10 bar/30 min)
IP69
Schutzart
IP69
TEMPV
Temperaturbereich
-40 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
ZUL11
Zulassung 1.1
VDE
ZUL12
Zulassung 1.2
DNV-GL
CTN
Zolltarifnummer
74198090
BNMAT
Werkstoff
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D