CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22314 - Kabelverschraubungen
Stückliste
9003844
BNARTNR
Artikelnummer
9003844
ARTNR
Bestellnummer
K155-1025-00
A
Anschlussgewinde
M25x1.5
mm
C
Klemmbereich
14 - 20.5
mm
C2
unterer Klemmbereich
14 - 15.5
mm
C1
oberer Klemmbereich
15.5 - 20.5
mm
L
Gewindelänge
8.0
mm
SW1
Schlüsselweite
32
mm
SW2
Schlüsselweite
32
mm
EK
Eckmaß
36.0
mm
H
Höhe
35.5
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
6
Nm
STGEW
Stückgewicht
76.0
g
MATK
Material Körper
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
MATD
Material Dichtelemente
FKM / grün
MATO
Material O-Ring
FKM / grün
PACK
Verpackungseinheit
50
PCS
IP66
Schutzart
IP66 EN 60529
IP67
Schutzart
IP67 EN 60529
IP69
Schutzart
IP69 EN 60529
TEMPV
Temperaturbereich
-40 °C
TEMPH
Temperaturbereich
200 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
CTN
Zolltarifnummer
74198090
BNMAT
Werkstoff
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D