CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 30
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22121 - Dichteinsätze zur Durchführung mehrerer Kabel
Stückliste
3692312
BNARTNR
Artikelnummer
3692312
ARTNR
Bestellnummer
WJ-DM 25/3X7
A
Größe
M25
xx
DI
n x Di
3X7
mm
H
Höhe
9.3
mm
DA
Durchmesser aussen
19.8
mm
STGEW
Stückgewicht
1.8
g
MATK
Material Mehrfachdichteinsatz
TPE/TPS
MATF
Farbe
Schwarz
PACK
Verpackungseinheit
50
PCS
TEMPV
Temperaturbereich
-30 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
CTN
Zolltarifnummer
39269097
BNMAT
Werkstoff
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D