CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20252 - Ankerkabelbinder (Panduit® Pan-Ty®), PA 6.6, schwarz
Stückliste
BN 20252 3382312 Ankerkabelbinder PLWP1S-C0
BNARTNR
Identifikation
3382312
BNNORM1
Panduit® Pan-Ty®
BNMAT
Werkstoff
Polyamid PA 6.6
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz, Querschnitt Standard
B
4.8
mm
A
132
mm
C
1.3
mm
D
9.4
mm
BDM
Bohrdurchmesser
6.4
mm
MBD
Ø max.
25
mm
R
Zugfestigkeit
222
NRCODE
Code
PLWP1S-C0
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D