CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20268 - Kabelbinderrollen mit Klettverschluss (Panduit® Tak-Ty®), rot
Stückliste
BN 20268 3382676 Kabelbinderrolle mit Klettverschluss HLM-15R2
BNARTNR
Identifikation
3382676
BNNORM1
Panduit® Tak-Ty®
BNMAT
Werkstoff
Gewebematerial
FB
Farbe
rot
B
8.4
mm
A
4.6
m
C
2.5 mm
MIND
Ø min.
6 mm
R
Zugfestigkeit
80
NRCODE
Code
HLM-15R2
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D