CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 60
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20477 - Kabelbinder (Panduit® Pan-Ty®), PA 6.6, schwarz
Stückliste
BN 20477 3442741 Kabelbinder PLT4S-C0
BNARTNR
Identifikation
3442741
BNNORM1
Panduit® Pan-Ty®
BNMAT
Werkstoff
Polyamid PA 6.6
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz, Querschnitt Standard
B
4.8
mm
A
368
mm
C
1.3
mm
D
5.6
mm
E
8.6
mm
MBD
Ø max.
102
mm
R
Zugfestigkeit
222
NRCODE
Code
PLT4S-C0
VERS
1
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D