CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20409 - Kabelhalter mit Anker (Panduit®), PA 6.6, natur
Stückliste
BN 20409 3808833 Kabelhalter mit Anker VWS3775-C
BNARTNR
Identifikation
3808833
BNNORM1
Panduit®
BNMAT
Werkstoff
Polyamid PA 6.6
BNSURFACE
Oberfläche
natur
B
14.5
mm
A
26.7
mm
MBD
Ø max.
9.5x19.1
BD
Bohrdurchmesser
4.7 mm
KL
Klemmlänge
2 mm
NRCODE
Code
VWS3775-C
D
19.1
mm
M
23.4
mm
I
2.5
mm
J
9.525
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D