CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 1070 - Hohe Rändelschrauben (DIN 464), weiss
Stückliste
BN 1070 1404296 hohe Rändelschraube M4x10
BNARTNR
Identifikation
1404296
BNNORM1
DIN 464
BNMAT
Werkstoff
Polyamid PA 6.6
BNSURFACE
Oberfläche
weiss
D
Gewindenenndurchmesser
4.0 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
3.141 mm
P
Gewindesteigung
0.700 mm
L
Nennlänge
10.0
mm
B
Gewindelänge
7.550
mm
BX
Gewindelänge
12.000 mm
G1
Gewindefreistich
1.500 mm
G2
Gewindefreistich
2.450 mm
DK
Kopfdurchmesser
16.000 mm
DS
Schaftdurchmesser max.
8.000 mm
H
Kopfhöhe
9.500 mm
K
Kopfhöhe max.
3.500 mm
N
Schlitzbreite
0.000 mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf
0.500 mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) max.
0.000 mm
RA
Radius Gewindekopf
0.400 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D