CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2977 - Flügelmuttern mit Messingbuchse mit Durchgangsgewinde (FASTEKS® FAL), Polyamid verstärkt, schwarz
Stückliste
BN 2977 3821236 Flügelmutter mit Messingbuchse mit Durchgangsgewinde 55
BNARTNR
Identifikation
3821236
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Werkstoff
Polyamid verstärkt
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz
D
55
mm
KLEIND
d
16
mm
H
28
mm
D2
d2
8
mm
E
18 mm
M
m
8
mm
K
11 mm
D1
d1
M 6
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D