CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20668 - Sterngriffe mit Metallbuchse (Elesa® VL.640 FP), schwarz, Stahl brüniert mit Durchgangsbohrung H7
Stückliste
BN 20668 3594467 Sterngriff 174231
BNARTNR
Identifikation
3594467
BNNORM1
Elesa® VL.640 FP
BNMAT
Werkstoff
Thermoplast mit Glasfasern verstärkt
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz Stahl brüniert vorgebohrt
CODE
Code
174231
DESCRIPTION
Description
VL.640/60 FP-A-12
DIM01
D
61
mm
DIM02
L
30
mm
DIM03
B
16
mm
DIM04
d1
25
mm
DIM05
d2
24
mm
DIM06
I
23
mm
DIM07
l2
11
mm
WEIGHT
Gewicht [g]
110
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D