CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2960 - Dreisternmuttern mit Metallbuchse mit Durchgangsgewinde (FASTEKS® FAL), Polyamid verstärkt, schwarz
Stückliste
BN 2960 3817377 Dreisternmutter mit Metallbuchse mit Durchgangsgewinde 45
BNARTNR
Identifikation
3817377
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Werkstoff
Polyamid verstärkt
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz
D
45
mm
H
21
mm
KLEINH
h
18.0
mm
C
c
11.0
mm
M
m
10.0
mm
KLEIND
d
16.0
mm
D1
d1
M6
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D