CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2915 - Rastbolzen ohne Arretierung mit Sechskantbund (FASTEKS® FAL), Stahl, verzinkt-blau
Stückliste
BN 2915 3816761 Rastbolzen ohne Arretierung mit Sechskantbund 12
BNARTNR
Identifikation
3816761
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Werkstoff
Stahl
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
POS
Position
eingerastet
ausgerastet
D
12
mm
D1
d1
4
mm
D2
d2
M6
L1
ca.l1
31.0
mm
L2
l2
4
mm
L3
l3
12
mm
L4
l4
4.5
mm
SW
6
mm
F1
Federkraft Anfang
3
N
F2
Federkraft Ende
12
N
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D