CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 483 - Bolzen mit Splintloch für Gabelköpfe (DIN 1434 B), Ø 6-14 SS Uq St 36/>Ø14 St 50 9S 20k, blank
Stückliste
BN 483 1190679 Bolzen mit Splintloch B 8h11x22x19
BNARTNR
Identifikation
1190679
BNNORM1
DIN 1434 B
BNMAT
Werkstoff
Stahl
BNSURFACE
Oberfläche
blank
D1
Durchmesser h11
8.000
mm
TOL
Toleranz
h11
L
Länge js15
22.000
mm
L2
Länge +0.5/0
19.000
mm
D2
Durchmesser h14
12.000
mm
D3
Durchmesser h14
2.000
mm
K
Kopfhöhe js14
2.000
mm
R
Radius
0.500
mm
W
Lochabstand min.
3.000
mm
Z1
Fase ~
2.000
mm
Z2
Fase ~
1.000
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D