CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 26201 - Dichtstopfen
Stückliste
3788598
BNARTNR
Artikelnummer
3788598
BNARTNR1
Artikelnummer
300162292
TYPE
LK 600-060
M1
MATERIAL HÜLSE
1.4305
M2
MATERIAL STIFT
1.4542
FORM
vormontiert
montiert
D1
6.000
mm
L1
5.000
mm
D2
3.200
mm
L2
36.000
mm
D3
6.000
mm
L3
7.900
mm
D4
4.800
mm
L4
5.500
mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
2.950
g
GM
GEWICHT MONTIERT
0.920
g
BNMAT
Werkstoff
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D